- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0729_DCojinetes cónicos, formas D DIN 6319, serie 10/01 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable. Forma G, acero para temple y revenido tratado en caliente con HV 390 ±40.Versión:Versión de acero templado por cementación. Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0729.205 | acero de cementación | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | A petición | | K0729.206 | acero de cementación | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | A petición | | K0729.208 | acero de cementación | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | A petición | | K0729.210 | acero de cementación | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | A petición | | K0729.212 | acero de cementación | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | A petición | | K0729.214 | acero de cementación | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | A petición | | K0729.216 | acero de cementación | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | A petición | | K0729.220 | acero de cementación | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | A petición | | K0729.224 | acero de cementación | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | A petición | | K0729.230 | acero de cementación | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | A petición | | K0729.236 | acero de cementación | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | A petición | | K0729.242 | acero de cementación | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | A petición | | K0729.248 | acero de cementación | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | A petición | | K0729.256 | acero de cementación | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | A petición | | K0729.264 | acero de cementación | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | A petición | | K0729.0206 | acero inoxidable | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | A petición | | K0729.0208 | acero inoxidable | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | A petición | | K0729.0210 | acero inoxidable | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | A petición | | K0729.0212 | acero inoxidable | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | A petición | | K0729.0216 | acero inoxidable | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | A petición | | K0729.0220 | acero inoxidable | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | A petición | | K0729.0224 | acero inoxidable | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | A petición | | K0729.0230 | acero inoxidable | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | A petición | | K0729.0236 | acero inoxidable | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | A petición | | K0729.0242 | acero inoxidable | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | A petición | | K0729.0248 | acero inoxidable | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|