Grupos de mercancía
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
K0057

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión estándar 1.7225.
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°.
Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 15 mm a 50 mm.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios:Arandelas de ajuste esféricas K0691
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0057 Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas 356 kB

Planos

Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0057.1506acero para temple y revenido6,6M6M15x1253550-424036  A petición
K0057.2006acero para temple y revenido6,6M6M20x1324363-426555,7  A petición
K0057.2008acero para temple y revenido9M8M20x1324363-426548  A petición
K0057.2010acero para temple y revenido11M10M20x1324363-426537,9  A petición
K0057.2510acero para temple y revenido11M10M30x1,5455479-5212092,9  A petición
K0057.2512acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5455479-5212080,4  A petición
K0057.2516acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5455479-5212045,5  A petición
K0057.3216acero para temple y revenido17,5M16M40x1,55870102-62,5210136  A petición
K0057.3220acero para temple y revenido22M20M40x1,55870102-62,521090  A petición
K0057.3224acero para temple y revenido26M24M40x1,55870102-62,521037  A petición
K0057.4020acero para temple y revenido22M20M50x1,57083123-62,5330210  A petición
K0057.4024acero para temple y revenido26M24M50x1,57083123-62,5330157  A petición
K0057.4030acero para temple y revenido33M30M50x1,57083123-62,533053  A petición
K0057.5024acero para temple y revenido26M24M60x28094144-73495322 A petición
K0057.5030acero para temple y revenido33M30M60x28094144-73495218 A petición
K0057.15061acero inoxidable6,6M6M15x1253550-4227,124,14  A petición
K0057.20061acero inoxidable6,6M6M20x1324363-4243,436,56  A petición
K0057.20081acero inoxidable9M8M20x1324363-4243,430,86  A petición
K0057.20101acero inoxidable11M10M20x1324363-4243,423,41  A petición
K0057.25101acero inoxidable11M10M30x1,5455479-528464,01  A petición
K0057.25121acero inoxidable13,5M12M30x1,5455479-528454,82  A petición
K0057.25161acero inoxidable17,5M16M30x1,5455479-528428,9  A petición
K0057.32161acero inoxidable17,5M16M40x1,55870102-62,514892,9  A petición
K0057.32201acero inoxidable22M20M40x1,55870102-62,514859,08  A petición
K0057.32241acero inoxidable26M24M40x1,55870102-62,514820,3  A petición
K0057.40201acero inoxidable22M20M50x1,57083123-62,5225136,08  A petición
K0057.40241acero inoxidable26M24M50x1,57083123-62,522597,3  A petición
K0057.40301acero inoxidable33M30M50x1,57083123-62,522520,6  A petición
K0057.50241acero inoxidable26M24M60x28094144-73323195,3 A petición
K0057.50301acero inoxidable33M30M60x28094144-73323118,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33