Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida
Forma C: Superficie convexa endurecida
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0299 Pies de posiciones 197 kB

Planos (vista completa)

Pies de posiciones

Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida

Más información

Planos

Pies de posiciones, forma A superficie plana y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
K0299.106010A1110M61010 A petición
K0299.106020A1110M62010 A petición
K0299.108010A1313M81013 A petición
K0299.108015A1313M81513 A petición
K0299.108030A1313M83013 A petición
K0299.110010A1617M101017 A petición
K0299.110020A1617M102017 A petición
K0299.110040A1617M104017 A petición
K0299.112010A2019M121019 A petición
K0299.112025A2019M122519 A petición
K0299.112050A2019M125019 A petición
K0299.116015A2427M161527 A petición
K0299.116030A2427M163027 A petición
K0299.116060A2427M166027 A petición
K0299.120040A2932M204032 A petición
K0299.120080A2932M208032 A petición

Pies de posiciones, forma B superficie plana pulida y endurecida

Más información

Planos

Pies de posiciones, forma B superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
K0299.206010B1110M61010 A petición
K0299.206020B1110M62010 A petición
K0299.208010B1313M81013 A petición
K0299.208015B1313M81513 A petición
K0299.208030B1313M83013 A petición
K0299.210010B1617M101017 A petición
K0299.210020B1617M102017 A petición
K0299.210040B1617M104017 A petición
K0299.212010B2019M121019 A petición
K0299.212025B2019M122519 A petición
K0299.212050B2019M125019 A petición
K0299.216015B2427M161527 A petición
K0299.216030B2427M163027 A petición
K0299.216060B2427M166027 A petición
K0299.220040B2932M204032 A petición
K0299.220080B2932M208032 A petición

Pies de posiciones, forma C superficie convexa endurecida

Más información

Planos

Pies de posiciones, forma C superficie convexa endurecida

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBDGHRSWCADAcc.PrecioPedir
K0299.306010C1110M6101510 A petición
K0299.306020C1110M6201510 A petición
K0299.308010C1313M8102013 A petición
K0299.308015C1313M8152013 A petición
K0299.308030C1313M8302013 A petición
K0299.310010C1617M10103017 A petición
K0299.310020C1617M10203017 A petición
K0299.310040C1617M10403017 A petición
K0299.312010C2019M12104019 A petición
K0299.312025C2019M12253519 A petición
K0299.312050C2019M12503519 A petición
K0299.316015C2427M16155027 A petición
K0299.316030C2427M16305027 A petición
K0299.316060C2427M16605027 A petición
K0299.320040C2932M20406032 A petición
K0299.320080C2932M20806032 A petición

Pies de posiciones, Forma D superficie serrada tratada en caliente

Más información

Planos

Pies de posiciones, Forma D superficie serrada tratada en caliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
K0299.406010D1110M61010 A petición
K0299.406020D1110M62010 A petición
K0299.408015D1313M81513 A petición
K0299.408030D1313M83013 A petición
K0299.410020D1617M102017 A petición
K0299.410040D1617M104017 A petición
K0299.412025D2019M122519 A petición
K0299.412050D2019M125019 A petición
K0299.416030D2427M163027 A petición
K0299.416060D2427M166027 A petición
K0299.420040D2932M204032 A petición
K0299.420080D2932M208032 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33