K0307.06030 | acero para temple y revenido | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | | | A petición | |
K0307.06040 | acero para temple y revenido | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | | | A petición | |
K0307.06050 | acero para temple y revenido | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | | | A petición | |
K0307.08036 | acero para temple y revenido | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 | | | A petición | |
K0307.08046 | acero para temple y revenido | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 | | | A petición | |
K0307.08056 | acero para temple y revenido | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 | | | A petición | |
K0307.10042 | acero para temple y revenido | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 | | | A petición | |
K0307.10048 | acero para temple y revenido | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 | | | A petición | |
K0307.10058 | acero para temple y revenido | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 | | | A petición | |
K0307.10068 | acero para temple y revenido | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 | | | A petición | |
K0307.12048 | acero para temple y revenido | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | A petición | |
K0307.12070 | acero para temple y revenido | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 | | | A petición | |
K0307.12080 | acero para temple y revenido | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 | | | A petición | |
K0307.16055 | acero para temple y revenido | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | A petición | |
K0307.16075 | acero para temple y revenido | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 | | | A petición | |
K0307.16085 | acero para temple y revenido | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 | | | A petición | |