Grupos de mercancía
Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C
K0350

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0350 Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C 260 kB

Planos

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
ABCDEFGHJKCADAcc.PrecioPedir
K0350.052acero para herramientas555652M2,54,5R 11,5 A petición
K0350.062acero para herramientas666862M35R 11,8 A petición
K0350.082acero para herramientas8881082M36R 21,9 A petición
K0350.102acero para herramientas10101013102,5M36R 2,52,5 A petición
K0350.122acero para herramientas12121215123M48R 32,5 A petición
K0350.142acero para herramientas14141417143,5M48R 3,53,9 A petición
K0350.162acero para herramientas16161620164M510R 44,3 A petición
K0350.202acero para herramientas20202025205M510R 55 A petición
K0350.252acero para herramientas25252525256M510R 65,6 A petición
K0350.302acero para herramientas30303030308M612R 88,8 A petición
K0350.402acero para herramientas404040404010M612R 1012,8 A petición
K0350.502acero para herramientas505050505012M612R 1216,7 A petición
K0350.5052acero inoxidable555652M2,54,5R 11,5 A petición
K0350.5062acero inoxidable666862M35R 11,8 A petición
K0350.5082acero inoxidable8881082M36R 21,9 A petición
K0350.5102acero inoxidable10101013102,5M36R 2,52,5 A petición
K0350.5122acero inoxidable12121215123M48R 32,5 A petición
K0350.5142acero inoxidable14141417143,5M48R 3,53,9 A petición
K0350.5162acero inoxidable16161620164M510R 44,3 A petición
K0350.5202acero inoxidable20202025205M510R 55 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33