Grupos de mercancía
Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D
K0351

Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0351 Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D 260 kB

Planos

Perno de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

ABCDEFGHJKCADAcc.PrecioPedir
K0351.062acero para herramientas646462M2,54,5R 11,7 A petición
K0351.082acero para herramientas868682M36R 22 A petición
K0351.102acero para herramientas107107102,5M36R 2,52,5 A petición
K0351.122acero para herramientas128128123M48R 32,5 A petición
K0351.142acero para herramientas14101410143,5M48R 3,53,76 A petición
K0351.162acero para herramientas16121612164M510R 44,3 A petición
K0351.202acero para herramientas20142014205M510R 55 A petición
K0351.222acero para herramientas22162216225,5M510R 5,55 A petición
K0351.252acero para herramientas25182518256M510R 65,6 A petición
K0351.5062acero inoxidable646462M2,54,5R 11,7 A petición
K0351.5082acero inoxidable868682M36R 22 A petición
K0351.5102acero inoxidable107107102,5M36R 2,52,5 A petición
K0351.5122acero inoxidable128128123M48R 32,5 A petición
K0351.5142acero inoxidable14101410143,5M48R 3,53,76 A petición
K0351.5162acero inoxidable16121612164M510R 44,3 A petición
K0351.5202acero inoxidable20142014205M510R 55 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33