Grupos de mercancía
Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A
K0350

Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0350 Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A 258 kB

Planos

Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

ABCDEFGHJCADAcc.PrecioPedir
K0350.05acero para herramientas555652M2,54,5R 1 A petición
K0350.06acero para herramientas666862M35R 1 A petición
K0350.08acero para herramientas8881082M36R 2 A petición
K0350.10acero para herramientas10101013102,5M36R 2,5 A petición
K0350.12acero para herramientas12121215123M48R 3 A petición
K0350.14acero para herramientas14141417143,5M48R 3,5 A petición
K0350.16acero para herramientas16161620164M510R 4 A petición
K0350.20acero para herramientas20202025205M510R 5 A petición
K0350.25acero para herramientas25252525256M510R 6 A petición
K0350.30acero para herramientas30303030308M612R 8 A petición
K0350.40acero para herramientas404040404010M612R 10 A petición
K0350.50acero para herramientas505050505012M612R 12 A petición
K0350.505acero inoxidable555652M2,54,5R 1 A petición
K0350.506acero inoxidable666862M35R 1 A petición
K0350.508acero inoxidable8881082M36R 2 A petición
K0350.510acero inoxidable10101013102,5M36R 2,5 A petición
K0350.512acero inoxidable12121215123M48R 3 A petición
K0350.514acero inoxidable14141417143,5M48R 3,5 A petición
K0350.516acero inoxidable16161620164M510R 4 A petición
K0350.520acero inoxidable20202025205M510R 5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33