- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0351Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido y pulido. Acero inoxidable pulido y colsterizado.Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver esquema de ensamblado 1).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0351.06 | acero para herramientas | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | A petición | | K0351.08 | acero para herramientas | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | A petición | | K0351.10 | acero para herramientas | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | A petición | | K0351.12 | acero para herramientas | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | A petición | | K0351.14 | acero para herramientas | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | A petición | | K0351.16 | acero para herramientas | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | A petición | | K0351.20 | acero para herramientas | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | A petición | | K0351.22 | acero para herramientas | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | | | A petición | | K0351.25 | acero para herramientas | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | A petición | | K0351.506 | acero inoxidable | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | A petición | | K0351.508 | acero inoxidable | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | A petición | | K0351.510 | acero inoxidable | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | A petición | | K0351.512 | acero inoxidable | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | A petición | | K0351.514 | acero inoxidable | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | A petición | | K0351.516 | acero inoxidable | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | A petición | | K0351.520 | acero inoxidable | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|