K1105Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, bruñido. Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.Indicación:Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope. Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: