K1105Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, bruñido. Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.Indicación:Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope. Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | E | H | H1 | P | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1105.2060420 | M6 | 4 | 11 | 20 | 8,5 | 6 | 10 | | | A petición | | K1105.2060430 | M6 | 4 | 11 | 30 | 13,5 | 9 | 10 | | | A petición | | K1105.2080430 | M8 | 4 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | A petición | | K1105.2080440 | M8 | 4 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | A petición | | K1105.2080630 | M8 | 6 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | A petición | | K1105.2080640 | M8 | 6 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | A petición | | K1105.2100630 | M10 | 6 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | A petición | | K1105.2100650 | M10 | 6 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | A petición | | K1105.2100830 | M10 | 8 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | A petición | | K1105.2100850 | M10 | 8 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | A petición | | K1105.2120640 | M12 | 6 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | A petición | | K1105.2120660 | M12 | 6 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | A petición | | K1105.2120840 | M12 | 8 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | A petición | | K1105.2120860 | M12 | 8 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|