DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido. Superficie de apoyo sin centrado.Indicación:En caso de aplicación de varios pernos de apoyo, la altura de apoyo se puede rectificar. Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | H | H1 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0292.041 | 6 | 4 | 2,5 | 6,5 | 0,7 | 1,2 | | | A petición | | K0292.042 | 6 | 4 | 4,5 | 8,5 | 0,7 | 1,2 | | | A petición | | K0292.04 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,7 | 1,2 | | | A petición | | K0292.061 | 10 | 6 | 4,5 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | | | A petición | | K0292.06 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | | | A petición | | K0292.08 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.081 | 16 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.10 | 20 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.101 | 20 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.12 | 25 | 12 | 8 | 14 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.122 | 25 | 12 | 20 | 14 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.123 | 25 | 12 | 30 | 14 | 2 | 2 | | | A petición | | K0292.16 | 30 | 16 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | A petición | | K0292.164 | 30 | 16 | 40 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | A petición | | K0292.165 | 30 | 16 | 50 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | A petición | | K0292.166 | 30 | 16 | 65 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | A petición | | K0292.20 | 30 | 20 | 80 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | A petición | | K0292.201 | 30 | 20 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 | | | A petición | | K0292.202 | 40 | 20 | 13 | 20 | 3,2 | 3,2 | | | A petición | | K0292.203 | 40 | 20 | 32 | 20 | 3,2 | 3,2 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|