- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1094_BPernos de alojamiento con rosca interior, forma B cilíndrica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).Indicación:Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinación con los casquillos receptores endurecidos K1095 permiten un cambio de piezas de trabajo rápido, preciso y de bajo desgaste.
Las versiones D1 = 5 y D1 = 6 no tienen ninguna rosca interior. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1094.205 | B | versión corta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | A petición | | K1094.206 | B | versión corta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | A petición | | K1094.208 | B | versión corta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K1094.210 | B | versión corta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | A petición | | K1094.212 | B | versión corta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | A petición | | K1094.216 | B | versión corta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | A petición | | K1094.220 | B | versión corta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | A petición | | K1094.305 | B | versión larga | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | | | A petición | | K1094.306 | B | versión larga | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | | | A petición | | K1094.308 | B | versión larga | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K1094.310 | B | versión larga | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 | | | A petición | | K1094.312 | B | versión larga | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 | | | A petición | | K1094.316 | B | versión larga | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 | | | A petición | | K1094.320 | B | versión larga | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|