K1094_CPernos de alojamiento con rosca interior, forma C aplanada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).Indicación:Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinación con los casquillos receptores endurecidos K1095 permiten un cambio de piezas de trabajo rápido, preciso y de bajo desgaste.
Las versiones D1 = 5 y D1 = 6 no tienen ninguna rosca interior. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1094.405 | C | versión corta | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | A petición | | K1094.406 | C | versión corta | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | A petición | | K1094.408 | C | versión corta | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K1094.410 | C | versión corta | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | A petición | | K1094.412 | C | versión corta | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | A petición | | K1094.416 | C | versión corta | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | A petición | | K1094.420 | C | versión corta | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | A petición | | K1094.505 | C | versión larga | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - | | | A petición | | K1094.506 | C | versión larga | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - | | | A petición | | K1094.508 | C | versión larga | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | | | A petición | | K1094.510 | C | versión larga | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 | | | A petición | | K1094.512 | C | versión larga | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 | | | A petición | | K1094.516 | C | versión larga | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 | | | A petición | | K1094.520 | C | versión larga | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|