Grupos de mercancía
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
K1854

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:En el mecanizado de piezas se utilizan elementos de apoyo para evitar vibraciones, flexiones y combas de la pieza. Se puede realizar un montaje horizontal o vertical de los elementos de apoyo enroscables. Con estas dos formas de montaje se pueden lograr posicionamientos en poco espacio en los sistemas de sujeción.
La sujeción por apriete hidráulico se puede combinar con una sujeción por tensión hidráulica o realizar por separado.
Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Forma A, colocación hidráulica:
Perno de sujeción replegado en posición inicial. Extender el perno hidráulicamente y colocación por fuerza de resorte.
Forma B, colocación por fuerza de resorte:
Perno de sujeción desplegado en posición inicial. Colocar por fuerza de resorte.

Hay que observar las fuerzas de carga admisibles.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:- Presión de servicio máx.: 500 bar.
- Carga admisible con 500 bar: 9 kN.
- Presión de aceite mín.: 100 bar.
- Par de apriete máx.: 60 Nm.
Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Rascador de metal integrado.
- Colocación siempre mediante fuerza del muelle.
- Reducidas medidas de instalación.
- Forma de instalación horizontal/ vertical.
- Sujeción por apriete separada o combinada con operación de sujeción.
- Junta Kantseal montada.
Volumen de suministro1 ud. de junta Kantseal incluida.Indicación sobre el dibujo:
1) Contorno de instalación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1854 Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple 468 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos (vista completa)

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma A, colocación hidráulica

Más información

Planos

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma A, colocación hidráulica
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma A, colocación hidráulica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Fuerza del muelle
mín.
(N)
Fuerza del muelle
F máx.
(N)
Caudal volumétrico
máx.
(cm³/s)
CADAcc.PrecioPedir
K1854.160823061A168canales perforados28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 A petición

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte

Más información

Planos

Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Fuerza del muelle
mín.
(N)
Fuerza del muelle
F máx.
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K1854.160823062B168canales perforados28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33