- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1302Piezas de extensión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y cromado en azul.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | E | L | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1302.205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 | | | A petición | | K1302.205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 | | | A petición | | K1302.205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 | | | A petición | | K1302.206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 | | | A petición | | K1302.206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 | | | A petición | | K1302.206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 | | | A petición | | K1302.206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 | | | A petición | | K1302.206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 | | | A petición | | K1302.208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 | | | A petición | | K1302.208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 | | | A petición | | K1302.208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 | | | A petición | | K1302.208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 | | | A petición | | K1302.208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 | | | A petición | | K1302.208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 | | | A petición | | K1302.210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 | | | A petición | | K1302.210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 | | | A petición | | K1302.210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 | | | A petición | | K1302.210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 | | | A petición | | K1302.210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 | | | A petición | | K1302.210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 | | | A petición | | K1302.212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 | | | A petición | | K1302.212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 | | | A petición | | K1302.212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 | | | A petición | | K1302.212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 | | | A petición | | K1302.212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 | | | A petición | | K1302.212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|