K0293_CPernos de alojamiento aplanado, forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se desee posicionar en una única dirección. Pernos similares, ver K0352, K0353, K0354 y K0355. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0293.406 | C | versión corta | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | A petición | | K0293.408 | C | versión corta | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.410 | C | versión corta | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.412 | C | versión corta | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.416 | C | versión corta | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | A petición | | K0293.420 | C | versión corta | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | A petición | | K0293.425 | C | versión corta | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | A petición | | K0293.506 | C | versión larga | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | A petición | | K0293.508 | C | versión larga | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.510 | C | versión larga | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.512 | C | versión larga | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.516 | C | versión larga | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | A petición | | K0293.520 | C | versión larga | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | A petición | | K0293.525 | C | versión larga | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|