- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0293_BPernos de alojamiento cilíndrico, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Los pernos de alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas. Los pernos de alojamiento con forma B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos. Pernos similares, ver K0352, K0353, K0354 y K0355. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0293.206 | B | versión corta | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | A petición | | K0293.208 | B | versión corta | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.210 | B | versión corta | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.212 | B | versión corta | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.216 | B | versión corta | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | A petición | | K0293.220 | B | versión corta | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | A petición | | K0293.225 | B | versión corta | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | A petición | | K0293.306 | B | versión larga | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | A petición | | K0293.308 | B | versión larga | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.310 | B | versión larga | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.312 | B | versión larga | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | A petición | | K0293.316 | B | versión larga | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | A petición | | K0293.320 | B | versión larga | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | A petición | | K0293.325 | B | versión larga | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|