HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se desee posicionar en una única dirección.
Pernos similares, ver K0352, K0353, K0354 y K0355.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0293_C Pernos de alojamiento aplanado, forma C 150 kB

Planos

Pernos de alojamiento aplanado, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

D1L1D2L2L3L4BTCADAcc.PrecioPedir
K0293.406Ccorto67461,2410,02 A petición
K0293.408Ccorto810691,661,60,02 A petición
K0293.410Ccorto1010691,662,50,02 A petición
K0293.412Ccorto1210691,662,50,02 A petición
K0293.416Ccorto1613812283,50,04 A petición
K0293.420Ccorto201512182950,04 A petición
K0293.425Ccorto251512182,5950,04 A petición
K0293.506Clargo612461,2410,02 A petición
K0293.508Clargo816691,661,60,02 A petición
K0293.510Clargo1018691,662,50,02 A petición
K0293.512Clargo1218691,662,50,02 A petición
K0293.516Clargo1622812283,50,04 A petición
K0293.520Clargo202512182950,04 A petición
K0293.525Clargo252512182,5950,04 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33