HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Los pernos de alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas.
Los pernos de alojamiento con forma B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos.
Pernos similares, ver K0352, K0353, K0354 y K0355.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0293_B Pernos de alojamiento cilíndrico, forma B 162 kB

Planos

Pernos de alojamiento cilíndrico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

D1L1D2L2L3L4TCADAcc.PrecioPedir
K0293.206Bcorto67461,240,02 A petición
K0293.208Bcorto810691,660,02 A petición
K0293.210Bcorto1010691,660,02 A petición
K0293.212Bcorto1210691,660,02 A petición
K0293.216Bcorto1613812280,04 A petición
K0293.220Bcorto20151218290,04 A petición
K0293.225Bcorto251512182,590,04 A petición
K0293.306Blargo612461,240,02 A petición
K0293.308Blargo816691,660,02 A petición
K0293.310Blargo1018691,660,02 A petición
K0293.312Blargo1218691,660,02 A petición
K0293.316Blargo1622812280,04 A petición
K0293.320Blargo20251218290,04 A petición
K0293.325Blargo252512182,590,04 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33