K0306Pernos de apoyo ajustables con contratuerca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Versión:Con capa marginal endurecida y bruñido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 mín.
| H3 máx. | H4 | E | SW | R | F aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0306.05 | M5 | 5 | 50 | 32 | 40 | 20,5 | 42,5 | 5 | 11,5 | 10 | 7 | 1000 | | | A petición | | K0306.06 | M6 | 6 | 50 | 32 | 40 | 21 | 41 | 5 | 11,5 | 10 | 8 | 1430 | | | A petición | | K0306.08 | M8 | 8 | 50 | 32 | 40 | 22 | 38 | 5 | 15 | 13 | 11 | 2620 | | | A petición | | K0306.10 | M10 | 10 | 52 | 32 | 40 | 25 | 37 | 5 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | A petición | | K0306.101 | M10 | 10 | 70 | 32 | 56 | 42 | 55 | 6 | 19,6 | 17 | 14 | 4180 | | | A petición | | K0306.12 | M12 | 12 | 70 | 40 | 56 | 36 | 52 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | A petición | | K0306.121 | M12 | 12 | 95 | 50 | 80 | 51 | 77 | 6 | 21,9 | 19 | 16 | 6100 | | | A petición | | K0306.14 | M14 | 14 | 100 | 63 | 80 | 44 | 79 | 8 | 25,4 | 22 | 20 | 8320 | | | A petición | | K0306.16 | M16 | 16 | 100 | 63 | 80 | 45 | 76 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | A petición | | K0306.161 | M16 | 16 | 120 | 63 | 100 | 65 | 96 | 8 | 27,7 | 24 | 25 | 11520 | | | A petición | | K0306.20 | M20 | 20 | 110 | 70 | 88 | 50 | 90 | 10 | 34,6 | 30 | 28 | 18000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|