HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A, superficie plana
K0295_A

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0295_A Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A, superficie plana 136 kB

Planos

Perno de apoyo con pivote de posicionamiento, forma A, superficie plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2EHH1PTCADAcc.PrecioPedir
K0295.106012AM611,97416,512,5617 A petición
K0295.106025AM611,9742925617 A petición
K0295.110020AM1017,810725201024 A petición
K0295.110040AM1017,810746401024 A petición
K0295.116030AM1625,8201340301641 A petición
K0295.116060AM1625,8201370601641 A petición