K0354Pernos de posicionamiento fresados y pulidos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Lados planos con centrado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B | B1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0354.05 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6,6 | | | A petición | | K0354.07 | 10 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8,6 | | | A petición | | K0354.08 | 12 | 8 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9,8 | | | A petición | | K0354.081 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 11,2 | | | A petición | | K0354.09 | 16 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 13,2 | | | A petición | | K0354.12 | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4,5 | 14,7 | | | A petición | | K0354.121 | 20 | 12 | 8 | 14 | 3 | 5 | 16,6 | | | A petición | | K0354.14 | 22 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5,6 | 18 | | | A petición | | K0354.16 | 25 | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19,8 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|