HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)
K0296

Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1172.Versión:Bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo K0292 y K0293 también se pueden utilizar como pies.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con superficie de apoyo lisa
Forma B: con puntas de metal duro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0296 Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971) 166 kB

Planos (vista completa)

Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)

Pies con vástago roscado, forma A con superficie de apoyo lisa

Más información

Planos

Pies con vástago roscado, forma A con superficie de apoyo lisa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2HBESWCADAcc.PrecioPedir
K0296.06AM68101111,510 A petición
K0296.061AM66201111,510 A petición
K0296.08AM81015131513 A petición
K0296.081AM8930131513 A petición
K0296.10AM1013201619,617 A petición
K0296.101AM1013401619,617 A petición
K0296.12AM1215252021,919 A petición
K0296.121AM1215502021,919 A petición

Pies con vástago roscado, forma B con puntas de metal duro

Más información

Planos

Pies con vástago roscado, forma B con puntas de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2HBESWCADAcc.PrecioPedir
K0296.083BM811,515131513 A petición
K0296.123BM1215252021,919 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33