K0298_BPies de posiciones con rosca exterior y superficie convexa,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | G | H | E | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0298.208 | B | 8 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.2104 | B | 10 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.2081 | B | 10 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.2101 | B | 10 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.2103 | B | 12 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.2152 | B | 12 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.210 | B | 14 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.215 | B | 14 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.2151 | B | 19 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.2201 | B | 19 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|