K0298_CPies de posiciones con rosca exterior y superficie serrada,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | G | H | E | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 33 | 30 | 140 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|