HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pies de posiciones con rosca interior y superficie convexa, forma E
K0298_E

Pies de posiciones con rosca interior y superficie convexa,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0298_E Pies de posiciones con rosca interior y superficie convexa, forma E 157 kB

Planos

Pies de posiciones con rosca interior y superficie convexa, forma E

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDL1TESWCADAcc.PrecioPedir
K0298.510EM610614,413 A petición
K0298.5151EM6151014,413 A petición
K0298.5101EM810619,417 A petición
K0298.515EM815619,417 A petición
K0298.5251EM8251619,417 A petición
K0298.5201EM10201021,119 A petición
K0298.5401EM10401521,119 A petición
K0298.520EM12201025,222 A petición
K0298.525EM12251525,222 A petición
K0298.530EM12302025,222 A petición
K0298.540EM12402525,222 A petición
K0298.550EM12502525,222 A petición
K0298.5301EM1630203330 A petición
K0298.5501EM1650253330 A petición