K0298_DPies de posiciones con rosca interior y superficie plana, forma... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | A petición | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | A petición | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | A petición | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | A petición | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | A petición | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | A petición | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | A petición | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | A petición | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | A petición | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|