K0298_FPies de posiciones con rosca interior y superficie serrada,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | A petición | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | A petición | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | A petición | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | A petición | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | A petición | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | A petición | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | A petición | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | A petición | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | A petición | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | A petición | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|