HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente
K0301_D

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0301_D Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente 166 kB

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1SWCADAcc.PrecioPedir
K0301.406X20DM69,5201210 A petición
K0301.406X40DM69,5401210 A petición
K0301.410X32DM1016,5321817 A petición
K0301.410X63DM1016,5631817 A petición
K0301.412X32DM1218,5321819 A petición
K0301.412X63DM1218,5631819 A petición
K0301.416X50DM1623502424 A petición
K0301.416X100DM16231002424 A petición