HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil 1.0718.Versión:Cincado y cromado en azul.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1302 Piezas de extensión 110 kB

Planos

Piezas de extensión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

ELSWTCADAcc.PrecioPedir
K1302.205025M59,22588 A petición
K1302.205030M59,23088 A petición
K1302.205035M59,23588 A petición
K1302.206030M611,530109 A petición
K1302.206035M611,535109 A petición
K1302.206040M611,540109 A petición
K1302.206050M611,550109 A petición
K1302.206060M611,560109 A petición
K1302.208030M815301312 A petición
K1302.208035M815351312 A petición
K1302.208040M815401312 A petición
K1302.208050M815501312 A petición
K1302.208060M815601312 A petición
K1302.208090M815901312 A petición
K1302.210040M1018,5401615 A petición
K1302.210045M1018,5451615 A petición
K1302.210055M1018,5551615 A petición
K1302.210065M1018,5651615 A petición
K1302.210095M1018,5951615 A petición
K1302.210115M1018,51151615 A petición
K1302.212040M1220,8401818 A petición
K1302.212045M1220,8451818 A petición
K1302.212055M1220,8551818 A petición
K1302.212065M1220,8651818 A petición
K1302.212095M1220,8951818 A petición
K1302.212115M1220,81151818 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33