Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
Los insertos de metal duro están soldados.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acanaladura de metal duro
Forma C: Acanaladura de 4 puntos de metal duro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0388 Pinzas ajustables 230 kB

Planos (vista completa)

Pinzas ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

LBGFSWCADAcc.PrecioPedir
K0388.4010A40--M10-3 A petición
K0388.4012A40--M12-5 A petición
K0388.4016A40--M16-6 A petición
K0388.4020A40--M20-8 A petición
K0388.2510B-256,4M10-5 A petición
K0388.5010B-506,4M10-5 A petición
K0388.2512B-257,9M12-6 A petición
K0388.5012B-507,9M12-6 A petición
K0388.2516B-2511,2M16-8 A petición
K0388.5016B-5011,2M16-8 A petición
K0388.2520B-2512,7M20-10 A petición
K0388.5020B-5012,7M20-10 A petición
K0388.25124C-257,9M126,56 A petición
K0388.50124C-507,9M126,56 A petición
K0388.25164C-2511,2M1688 A petición
K0388.50164C-5011,2M1688 A petición
K0388.25204C-2512,7M20810 A petición
K0388.50204C-5012,7M20810 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33