HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0387 Pinzas cuadradas 177 kB

Planos (vista completa)

Pinzas cuadradas

Pinzas cuadradas, forma A

Más información

Planos

Pinzas cuadradas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABGAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.1005A1010M5extra-fino A petición
K0387.101205A1012M5extra-fino A petición
K0387.1205A1210M5fino A petición
K0387.121205A1212M5fino A petición
K0387.1606A1610M6fino A petición
K0387.161206A1612M6fino A petición
K0387.2005A2010M5fino A petición
K0387.201205A2012M5fino A petición
K0387.2506A2510M6fino A petición
K0387.251206A2512M6fino A petición

Pinzas cuadradas, forma B

Más información

Planos

Pinzas cuadradas, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABEGAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.12057B121010,3M5fino A petición

Pinzas cuadradas, forma C

Más información

Planos

Pinzas cuadradas, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABD1D2TAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.1210048C12104,585,6fino A petición
K0387.1212048C12124,585,6fino A petición
K0387.1610048C16104,585,6fino A petición
K0387.1612048C16124,585,6fino A petición
K0387.2010058C20105,5106,6fino A petición
K0387.2012058C20125,5106,6fino A petición
K0387.2510068C25106,6117,6fino A petición
K0387.2512068C25126,6117,6fino A petición