- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0385Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Formas C y F de acero para herramientas Formas E y O de acero inoxidable Forma K de POMVersión:Formas C y F, endurecido y bruñido. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma K, blanco. Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | A petición | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | A petición | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | A petición | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | A petición | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | A petición | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | A petición | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | A petición | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | A petición | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | A petición | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | A petición | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | A petición | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | A petición | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | A petición | | K0385.110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | A petición | | K0385.112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | A petición | | K0385.116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | A petición | | K0385.120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | A petición | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | A petición | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|