- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0385_CInsertos redondos con perforación avellanada, forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Forma C de acero para herramientas endurecido y bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | A petición | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | A petición | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | A petición | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | A petición | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | A petición | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | A petición | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | A petición | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|