HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Insertos redondos con perforación avellanada, forma O
K0385_O

Insertos redondos con perforación avellanada, forma O

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma O de acero inoxidable con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0385_O Insertos redondos con perforación avellanada, forma O 182 kB

Planos

Insertos redondos con perforación avellanada, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2

D4D5L3TCADAcc.PrecioPedir
K0385.110105O103,46105 A petición
K0385.110125O103,46125 A petición
K0385.112105O124,59105,6 A petición
K0385.112125O124,59125,6 A petición
K0385.116105O165,511106,6 A petición
K0385.116125O165,511126,6 A petición
K0385.120105O206,611107,6 A petición
K0385.120125O206,611127,6 A petición
K0385.125105O256,611107,6 A petición
K0385.125125O256,611127,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33