K0385Pinzas e insertos redondos |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Formas C, F y M de acero para herramientas Formas E, O y P de acero inoxidable Forma K de POMVersión:Forma C, endurecido y bruñido. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma K, blanco. Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100. Forma P con superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore. Forma F, endurecido y bruñido. Forma M con acanaladura de metal duro bruñido. Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación: Referencia de K0285.117X022 a K0285.936X036 Referencia de K0289.110X015 a K0289.924X100 Referencia de K0291.120X030 a K0291.924X080 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
|
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | | K0385.2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | | K0385.2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|