K0385_MPinzas redondas, forma M |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Forma M, acero para herramientas con acanaladura de metal duro bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación: Referencia de K0285.117X022 a K0285.936X036 Referencia de K0289.110X015 a K0289.924X100 Referencia de K0291.120X030 a K0291.924X080 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | A petición | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|