DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte. Las puntas serradas de metal duro están soldadas.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Acero para herramientas Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro Forma C: Acero para herramientas DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | E | G | Acanaladura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0387.12057 | B | 12 | 10 | 10,3 | M5 | fino | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | B | D1 | D2 | T | Acanaladura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fino | | | A petición | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fino | | | A petición | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fino | | | A petición | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fino | | | A petición | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | fino | | | A petición | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | fino | | | A petición | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | fino | | | A petición | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | fino | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|