K1915Placas de apoyo de metal duro cuadrado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Metal duro.Versión:Sinterizado.Indicación:Los asientos de metal duro pueden ser acanalados o cuneiformes. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | A | B | S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1915.101 | acanalado | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 | | | A petición | | K1915.102 | acanalado | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 | | | A petición | | K1915.201 | acanalado fino | 9,5 -0,13 | 9,5 -0,13 | 3,2 | | | A petición | | K1915.202 | acanalado fino | 12,7 -0,13 | 12,7 -0,13 | 3,2 | | | A petición | | K1915.203 | acanalado fino | 15,9 -0,13 | 15,9 -0,13 | 3,2 | | | A petición | | K1915.206 | acanalado fino | 19,05 -0,13 | 19,05 -0,13 | 4 | | | A petición | | K1915.207 | acanalado fino | 25,4 -0,13 | 25,4 -0,13 | 4 | | | A petición | | K1915.308 | cuneiforme | 25,7 +0,5 | 13,05 -0,13 | 4,8 | | | A petición | | K1915.309 | cuneiforme | 38,4 +0,5 | 19,5 | 6,35 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|