{"product":{"productId":"agid.1205","price":21.44,"name":"Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°"},"currency":"EUR"}
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.
Versión
Cuerpo bruñido, bola endurecida (50 - 55 HRC).
Mostrar más
Mostrar menos
Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C con rosca exterior, bola aplanada, plana
desde
23,82 €
más IVA
más gastos de envío
Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
desde
29,79 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.
Versión
Cuerpo bruñido, bola endurecida (50 - 55 HRC).
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción ”arness”, por ejemplo.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Indicación sobre el dibujo
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura