HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C con rosca exterior, bola aplanada, plana
K0302_C

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.Versión:Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción "arness", por ejemplo.

Bola asegurada contra torsiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0302_C Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C con rosca exterior, bola aplanada, plana 148 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma C con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH1Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0302.106CM66,7137101310 A petición
K0302.108CM86,7138101310 A petición
K0302.110CM10101810161925 A petición
K0302.112CM12101812161925 A petición
K0302.116CM16202716243090 A petición
K0302.120CM20202720243090 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33