Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana
K0283_C

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0283_C Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana 224 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3HH2TESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0283.1061C14°12M6717,512,5619,6171014 A petición
K0283.106C14°16M6717,5-619,6171014 A petición
K0283.108C20°22M81126-927,7241634 A petición
K0283.1101C20°18M10112620927,7241634 A petición
K0283.110C20°22M101126-927,7241634 A petición
K0283.112C20°22M121126-927,7241634 A petición
K0283.1161C20°26M161840301541,6362590 A petición
K0283.116C20°34M161840-1541,6362590 A petición
K0283.120C20°34M201840-1541,6362590 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33