Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
K0289

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido.
Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Formas C, F y M de acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma E de acero inoxidable.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Forma K, blanco.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0289 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables 203 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero
CADAcc.PrecioPedir
K0289.110X015C15M10101741019,61731319K0385.10108  A petición
K0289.110X030C30M10101741019,61731319K0385.10108  A petición
K0289.110X050C50M10101741019,61731319K0385.10108  A petición
K0289.112X020C20M12121941021,91951530K0385.12108  A petición
K0289.112X040C40M12121941021,91951530K0385.12108  A petición
K0289.112X060C60M12121941021,91951530K0385.12108  A petición
K0289.116X025C25M16162341027,72462050K0385.16108  A petición
K0289.116X050C50M16162341027,72462050K0385.16108  A petición
K0289.116X080C80M16162341027,72462050K0385.16108  A petición
K0289.120X030C30M20202441034,63082385K0385.20108  A petición
K0289.120X060C60M20202441034,63082385K0385.20108  A petición
K0289.120X100C100M20202441034,63082385K0385.20108  A petición
K0289.124X040C40M24253041041,6361028121K0385.25108  A petición
K0289.124X100C100M24253041041,6361028121K0385.25108  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de
acero inoxidable
CADAcc.PrecioPedir
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  A petición
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  A petición
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  A petición
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  A petición
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  A petición
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  A petición
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  A petición
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  A petición
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  A petición
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  A petición
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  A petición
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  A petición
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  A petición
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
K0289.310X015F15M10101741019,61731319K0385.1010  A petición
K0289.310X030F30M10101741019,61731319K0385.1010  A petición
K0289.310X050F50M10101741019,61731319K0385.1010  A petición
K0289.312X020F20M12121941021,91951530K0385.1210  A petición
K0289.312X040F40M12121941021,91951530K0385.1210  A petición
K0289.312X060F60M12121941021,91951530K0385.1210  A petición
K0289.316X025F25M16162341027,72462050K0385.1610  A petición
K0289.316X050F50M16162341027,72462050K0385.1610  A petición
K0289.316X080F80M16162341027,72462050K0385.1610  A petición
K0289.320X030F30M20202441034,63082385K0385.2010  A petición
K0289.320X060F60M20202441034,63082385K0385.2010  A petición
K0289.320X100F100M20202441034,63082385K0385.2010  A petición
K0289.324X040F40M24253041041,6361028121K0385.2510  A petición
K0289.324X100F100M24253041041,6361028121K0385.2510  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAcc.PrecioPedir
K0289.710X015K15M10101741019,6173134K0385.10109  A petición
K0289.710X030K30M10101741019,6173134K0385.10109  A petición
K0289.710X050K50M10101741019,6173134K0385.10109  A petición
K0289.712X020K20M12121941021,9195157K0385.12109  A petición
K0289.712X040K40M12121941021,9195157K0385.12109  A petición
K0289.712X060K60M12121941021,9195157K0385.12109  A petición
K0289.716X025K25M16162341027,72462014K0385.16109  A petición
K0289.716X050K50M16162341027,72462014K0385.16109  A petición
K0289.716X080K80M16162341027,72462014K0385.16109  A petición
K0289.720X030K30M20202441034,63082327K0385.20109  A petición
K0289.720X060K60M20202441034,63082327K0385.20109  A petición
K0289.720X100K100M20202441034,63082327K0385.20109  A petición
K0289.724X040K40M24253041041,636102847K0385.25109  A petición
K0289.724X100K100M24253041041,636102847K0385.25109  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
de la pinza
CADAcc.PrecioPedir
K0289.910X015M15M10107,91741019,61731319K0385.10107  A petición
K0289.910X030M30M10107,91741019,61731319K0385.10107  A petición
K0289.910X050M50M10107,91741019,61731319K0385.10107  A petición
K0289.912X020M20M12129,51941021,91951530K0385.12107  A petición
K0289.912X040M40M12129,51941021,91951530K0385.12107  A petición
K0289.912X060M60M12129,51941021,91951530K0385.12107  A petición
K0289.916X025M25M161612,72341027,72462050K0385.16107  A petición
K0289.916X050M50M161612,72341027,72462050K0385.16107  A petición
K0289.916X080M80M161612,72341027,72462050K0385.16107  A petición
K0289.920X030M30M202015,92441034,63082385K0385.20107  A petición
K0289.920X060M60M202015,92441034,63082385K0385.20107  A petición
K0289.920X100M100M202015,92441034,63082385K0385.20107  A petición
K0289.924X040M40M2425193041041,6361028121K0385.25107  A petición
K0289.924X100M100M2425193041041,6361028121K0385.25107  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Más información

Planos

 Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de diamante
CADAcc.PrecioPedir
K0289.510X015O15M10101741019,61731319K0385.10105  A petición
K0289.510X030O30M10101741019,61731319K0385.10105  A petición
K0289.510X050O50M10101741019,61731319K0385.10105  A petición
K0289.512X020O20M12121941021,91951530K0385.12105  A petición
K0289.512X040O40M12121941021,91951530K0385.12105  A petición
K0289.512X060O60M12121941021,91951530K0385.12105  A petición
K0289.516X025O25M16162341027,72462050K0385.16105  A petición
K0289.516X050O50M16162341027,72462050K0385.16105  A petición
K0289.516X080O80M16162341027,72462050K0385.16105  A petición
K0289.520X030O30M20202441034,63082385K0385.20105  A petición
K0289.520X060O60M20202441034,63082385K0385.20105  A petición
K0289.520X100O100M20202441034,63082385K0385.20105  A petición
K0289.524X040O40M24253041041,6361028121K0385.25105  A petición
K0289.524X100O100M24253041041,6361028121K0385.25105  A petición

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø de bolaReferencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAcc.PrecioPedir
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  A petición
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  A petición
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  A petición
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  A petición
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  A petición
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  A petición
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  A petición
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  A petición
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  A petición
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  A petición
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  A petición
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  A petición
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  A petición
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33