HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano
K0289_K

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma K, POM.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma K de color blanco.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0289_K Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano 162 kB

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto POM
CADAcc.PrecioPedir
K0289.710X015KM101015171019,6173134K0385.10109  A petición
K0289.710X030KM101030171019,6173134K0385.10109  A petición
K0289.710X050KM101050171019,6173134K0385.10109  A petición
K0289.712X020KM121220191021,9195157K0385.12109  A petición
K0289.712X040KM121240191021,9195157K0385.12109  A petición
K0289.712X060KM121260191021,9195157K0385.12109  A petición
K0289.716X025KM161625231027,72462014K0385.16109  A petición
K0289.716X050KM161650231027,72462014K0385.16109  A petición
K0289.716X080KM161680231027,72462014K0385.16109  A petición
K0289.720X030KM202030241034,63082327K0385.20109  A petición
K0289.720X060KM202060241034,63082327K0385.20109  A petición
K0289.720X100KM2020100241034,63082327K0385.20109  A petición
K0289.724X040KM242540301041,636102847K0385.25109  A petición
K0289.724X100KM2425100301041,636102847K0385.25109  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33