Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano
K0289_P

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma P de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0289_P Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano 130 kB

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø de bolaReferencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAcc.PrecioPedir
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  A petición
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  A petición
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  A petición
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  A petición
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  A petición
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  A petición
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  A petición
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  A petición
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  A petición
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  A petición
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  A petición
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  A petición
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  A petición
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33