- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- K0282
Soportes con bola oscilante
- K0302
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
- K0283
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
- K0284
Soportes con bola oscilante con junta tórica
- K0285
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
- K0286
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K1164
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K0287
Soportes con bola oscilante ajustables
- K0288
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
- K0289
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
- K0290
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
- K0290_C
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma C, bola de acero aplanada, plana
- K0290_F
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura
- K0290_K
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y hexágono interior, forma K, bola de POM aplanada, plana
- K0290_O
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante
- K0290_P
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
- K0291
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0381
Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
- K0382
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
- K0666
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola completa y asegurados con LONG-LOK
- K0666
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK
- K0403
Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada
- K0272
Tornillos de presión con punta
- K0385
Pinzas e insertos redondos
- K0385
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
- K0386
Pinzas de forma hexagonal
- K0387
Pinzas cuadradas
- K0388
Pinzas ajustables
- K0389
Tornillos de presión
- K0667
Tornillos de presión de acero inoxidable
- K0668
Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK
- K0350
Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A
- K0350
Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C
- K0351
Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B
- K0351
Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D
- K0352
Pernos de posicionamiento cilíndricos y pulidos
- K0353
Pernos de posicionamiento cilíndricos sin pulir
- K0354
Pernos de posicionamiento fresados y pulidos
- K0355
Pernos de posicionamiento fresados sin pulir
- K0356
Bulones de posicionamiento extensibles
- K0292
Pernos de apoyo
- K0293
Pernos de alojamiento y pernos de apoyo DIN 6321 (serie 1973)
- K1094
Pernos de alojamiento con rosca interior
- K1095
Casquillos receptores para perno de alojamiento
- K0298
Pies de posiciones
- K0299
Pies de posiciones
- K0300
Pies del dispositivo con rosca exterior
- K0301
Pies del dispositivo con rosca interior
- K1302
Piezas de extensión
- K0294
Pernos de apoyo
- K0295
Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento
- K1105
Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior
- K1105
Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior
- K0296
Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)
- K0303
Pies
- K0297
Tornillos de apoyo
- K0305
Pernos de apoyo
- K0306
Pernos de apoyo ajustables con contratuerca
- K0307
Pernos de apoyo
- K1200
Tornillos de tope
- K0308
Soportes
- K0581
Topes ajustables con detección de fin de carrera
- K1214
Topes de sujeción regulables para perfiles con ranuras
- K0729
Arandelas esféricas cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01
- K0691
Arandelas de ajuste esféricas
- K0692
Tornillos de altura ajustable
- K0693
Tornillos de altura ajustable con contratuerca
- K0694
Elementos de compensación de nivel
- K0695
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
- K0097
Elementos de compensación de nivel con contratuerca
- K0115
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
- K0057
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas
- K0119
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0290_CSoportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero para herramientas.Versión:Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|