Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
K0288_P

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas
y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0288_P Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano 141 kB

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

BD2D3HH1ESWSW1WØ de bolaCADAcc.PrecioPedir
K0288.606X012P12M61012411,510-287 A petición
K0288.606X025P25M61012411,510-287 A petición
K0288.606X040P40M61012411,510-287 A petición
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 A petición
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 A petición
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 A petición
K0288.610X015P15M101618519,61732813 A petición
K0288.610X030P30M101618519,61732813 A petición
K0288.610X050P50M101618519,61732813 A petición
K0288.612X020P20M122121621,91952415 A petición
K0288.612X040P40M122121621,91952415 A petición
K0288.612X060P60M122121621,91952415 A petición
K0288.616X025P25M162325627,72462420 A petición
K0288.616X050P50M162325627,72462420 A petición
K0288.616X080P80M162325627,72462420 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33