K0287_FSoportes con bola oscilante ajustables, forma F, bola aplanada,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Versión de acero: Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso. Tuercas bruñidas.
Modelo de acero inoxidable: Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente. Tuercas bruñidas.Indicación:La bola está asegurada contra torsiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0287.308 | F | acero | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | A petición | | K0287.310 | F | acero | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | A petición | | K0287.312 | F | acero | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | A petición | | K0287.316 | F | acero | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | A petición | | K0287.320 | F | acero | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | A petición | | K0287.3081 | F | acero inoxidable | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | A petición | | K0287.3101 | F | acero inoxidable | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | A petición | | K0287.3121 | F | acero inoxidable | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | A petición | | K0287.3161 | F | acero inoxidable | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | A petición | | K0287.3201 | F | acero inoxidable | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|