HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático, forma C, sistema plano
K0286_C

Soportes con bola oscilante de retrogiro automático, forma C,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Ventajas:- Una junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas.
- El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero.
- Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación para espiga como protección contra torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0286_C Soportes con bola oscilante de retrogiro automático, forma C, sistema plano 229 kB

Planos

Soportes con bola oscilante de retrogiro automático, forma C, sistema plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0286.105C1815M571,8142,10,8534,630 A petición
K0286.106C2218M682,816,52,51645,650 A petición
K0286.108C2823M8113,321,53,41,3857,590 A petición
K0286.110C3429M10134,4274,21,61069,2140 A petición
K0286.112C4035M12165,4325212811,3220 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33