- Soportes con bola oscilante, tornillos de presión
- K0282
Soportes con bola oscilante
- K0302
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°
- K0283
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°
- K0284
Soportes con bola oscilante con junta tórica
- K0285
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables
- K0286
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K1164
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático
- K0287
Soportes con bola oscilante ajustables
- K0288
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica
- K0289
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables
- K0289_C
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma C, inserto de acero aplanado, plano
- K0289_E
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma E, inserto de acero inoxidable aplanado, plano
- K0289_F
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica e insertos intercambiables, forma F, pinza aplanada, con acanaladura
- K0289_K
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma K, inserto de POM aplanado, plano
- K0289_M
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro
- K0289_O
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma O, inserto de acero inoxidable con superficie de diamante
- K0289_P
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano
- K0290
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior
- K0291
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior
- K0381
Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0380
Tornillos de presión esféricos con cabeza
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
- K1913
Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y protección contra torsión
- K0382
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina
- K0384
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa
- K0383
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa
- K0666
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa, con seguro de rosca
- K0666
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada, con seguro de rosca
- K0389
Tornillos de presión
- K0667
Tornillos de presión de acero inoxidable
- K0668
Tornillos presión con seguro de rosca
- K0403
Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada
- K0272
Tornillos de presión con punta
- Pinzas
- Pernos de alojamiento, pernos de apoyo
- Elementos de altura ajustable
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
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|